Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
10
Контактные вставки
26
Frames
2
N.º de referencia: 19 40 524 1511
Han 24HPR-Compact-HSE-LC-SCL-M25
Han 24HPR-Compact-HSE-LC-SCL-M25

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 24 B
Construcción baja
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada lateral
1x M25
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 40 524 1511
Han 24HPR-Compact-HSE-LC-SCL-M25
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
10
인서트
26
Frames
2
Detalles del producto
標識
  • 類別 上殼 / 底座
  • 上殼/底座系列 Han® HPR Compact
  • 上殼/底座類型 上殼
  • 低結構
版本
  • 尺寸 24 B
  • 版本 邊出線
  • 電纜入口數量 1
  • 出線孔 1x M25
  • 鎖定類型 螺釘鎖扣
  • 應用領域 用於惡劣室外環境的上殼/底座
技術參數
  • 擰緊力矩(螺栓鎖緊) ‌ 4 Nm
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K,符合ISO 20653
  • 類型等級符合UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料(上殼/底座)
    壓鑄鋁
    防腐蝕
  • 表面(上殼/底座) 粉末塗層
  • 顏色(上殼/底座) RAL 9005(烏黑)
  • 材料(鎖扣) 不銹鋼
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認證
    CE
    DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 445 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140174436
  • eCl@ss 27,440,202.00