Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
22
Spare Part
1
Hoods/Housings
178
Osa number: 09 33 024 2678
Han 24ES-Press-SMC-MI-CCT-PE Press
Han 24ES-Press-SMC-MI-CCT-PE Press

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Inserts
Cage-clamp termination
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌16 A
Size: 24 B
Contacts: 24
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm²
Copper alloy
Silver plated
Notes
Compare
Load in configurator
Osa number: 09 33 024 2678
Han 24ES-Press-SMC-MI-CCT-PE Press
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
22
Spare Part
1
Hoods/Housings
178
toote detailid
名称
  • カテゴリ インサート
  • 製品シリーズ Han® ES Press
  • 仕様 PE結線用ケージクランプ端子
バージョン
  • 結線方式 ケージクランプ端子
  • ジェンダー オス
  • サイズ 24 B
  • コンタクト数 24
  • PEコンタクト はい
  • 詳細
    スライド (青)
    高背タイプフード/ハウジング専用
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 26 ... AWG 14
  • 定格電流 ‌ 16 A
  • 定格電圧 500 V
  • 定格サージ電圧 6 kV
  • 汚染度 3
  • 定格電圧、UL準拠 600 V
  • 定格電圧、CSA準拠 600 V
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 3 mΩ
  • ストリップ 長さ 9 ... 11 mm
  • 締付けトルク ‌1.2 Nm PEネジ M4
  • Recommended screw driver PH2
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (インサート) Polycarbonate (PC)
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材質 (コンタクト) Copper alloy
  • 表面 (コンタクト) 銀メッキ
  • カラー(アクセサリー) Blue
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Yes
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
    Lead
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP番号 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質 Lead
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 1 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140186316
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

2D/3D Multi CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Zuken E³.series (2019+)

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare