Productos combinables
Productos combinables NEW
Contacts
4
Combinables
1
Accessories
8
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
4
Part Number: 09 10 002 4711
Han 1A LC-F
Han 1A LC-F

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Female
Contacts: 2
Size: 1 A
Polyamide (PA)
RAL 9005 (jet black)
Notes
Comparar
Part Number: 09 10 002 4711
Han 1A LC-F
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Contacts
4
Combinables
1
Accessories
8
Hoods/Housings
4
Detalhes do produto
Название
  • Категория Контактные вставки
  • Серия Han® 1A
  • Характеристики Подходит для контактов LC
Версия
  • Тип Розетка
  • Размер 1 A
  • Число контактов 2
  • Тип блокировки Одна защелка
  • Подробные данные
    Контакты LC заказываются отдельно.
    Запирающий рычаг заказывается отдельно.
    Кожухи для обеспечения степени защиты IP65 заказываются отдельно.
  • Подробные данные Конфигурация c Han® 1А, включающая в себя только контактные вставки (с устройством разгрузки от натяжения 09 10 000 5300 или без него), представляет собой соединитель без защитного кожуха согласно IEC 61984.
Технические характеристики
  • Предельная температура -30 ... +85 °C
  • Циклы стыковки ≥ 100
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP20
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Полиамид (ПА)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 9005 (черный)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
Спецификации и допуски
  • Спецификации EN 45545-2 Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140486775
  • eCl@ss 27.440.219,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar