Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
アクセサリ
15
スペア部品
1
インサート
34
Frames
2
Varenummer: 19 39 616 0548
Han 16HP Direct/B-HSE-M40
Han 16HP Direct/B-HSE-M40

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Hood, Size: 16 B, Screw locking, Stainless steel, Side entry, 1x M40, Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Powder-coated, RAL 7037 (dust grey), Material (seal): NBR, Degree of protection: IP66, IP68, IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Notes
Compare
Load in configurator
Varenummer: 19 39 616 0548
Han 16HP Direct/B-HSE-M40
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
15
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
produkt detaljer
Identificación
  • Categoría Carcasas/bases
  • Serie de carcasas/bases Han® HP Direct B
  • Tipo de carcasa/base Carcasa
Versión
  • Tamaño 16 B
  • Versión Entrada lateral
  • número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M40
  • Tipo de bloqueo Bloqueo por tornillo
Características técnicas
  • Par de apriete (enclavamiento por tornillo) ‌ 4 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K según ISO 20653
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Fundición de aluminio
  • Superficie (carcasa/base) Recubierto de polvo
  • Color (carcasa/base) RAL 7037 (gris polvo)
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo) Acero inoxidable
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Níquel
    Naftalina
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 322,5 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140182509
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

EPLAN Data Portal

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare