Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
2
Inserts
26
Frames
2
Numéro d‘article: 19 40 510 0421
Han 10HPR-Compact-HTE2-HC-SCL-M20
Han 10HPR-Compact-HTE2-HC-SCL-M20

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Capot
Taille: 10 B
Construction haute
Verrouillage à vis
Acier inoxydable
Sortie verticale
2x M20
Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Résistant à corrosion
Peint à la poudre époxy
RAL 9005 (noir foncé)
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 19 40 510 0421
Han 10HPR-Compact-HTE2-HC-SCL-M20
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
2
Inserts
26
Frames
2
détails du produit
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Séries de capots/embases Han® HPR Compact
  • Type de capot/embase Capot
  • Type Construction haute
Version
  • Taille 10 B
  • Version Sortie verticale
  • Nombre d'entrées de câbles 2
  • Sortie de câble 2x M20
  • Type de verrouillage Verrouillage à vis
  • Applications Capots/embases pour milieu agressif en extérieur
Données techniques
  • Couple de serrage (verrouillage par vis) ‌ 4 Nm
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K conformément à la norme ISO 20653
  • Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase)
    Alliage d'aluminium moulé
    Résistant à corrosion
  • Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
  • Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
  • Matériau (verrouillage) Acier inoxydable
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations
    CE
    DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 386,667 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140279445
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants