Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Contacts
4
Combinables
1
Tools
2
Hoods/Housings
83
Frames
17
Artikelnummer: 09 14 001 3035
Han 100A single module protected male
Han 100A single module protected male

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Han® 100 A Modul
Einzelmodul
Crimpanschluss
Stift
Kontakte: 1
Leiterquerschnitt: 10 ... 35 mm²
Bemessungsstrom: ‌100 A
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kieselgrau)
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Artikelnummer: 09 14 001 3035
Han 100A single module protected male
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Contacts
4
Combinables
1
Tools
2
Hoods/Housings
83
Frames
17
Produktdetails
Identification
  • Category Módulos
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Módulo Han ® 100 A
  • Size of the module Módulo sencillo
Version
  • Termination method Terminación de engaste
  • Gender Macho
  • Number of contacts 1
  • Details Por favor, pida los contactos por separado.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 10 ... 35 mm²
  • Wire outer diameter ≤13 mm
  • Rated current ‌ 100 A
  • Rated voltage 830 V
  • Rated impulse voltage 8 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 0,3 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (insert) Policarbonato (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 10,68 g
  • Country of origin Rumanía
  • European customs tariff number 85389099
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen