Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 97 00 000 1142
Ha-VIS eCon 3080GBT-A-K16
Ha-VIS eCon 3080GBT-A-K16

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Commutateurs Ethernet industriels
Non Administrable
Full Gigabit Ethernet
Tension nominale: 24, 48
Nombre total de ports: 8
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 8 x
Température de service: -40 ... +70 °C
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 97 00 000 1142
Ha-VIS eCon 3080GBT-A-K16
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Название
  • Серия Ha-VIS eCon 3000
  • Элемент Industrial Ethernet Switches
  • Спецификация Unmanaged
  • Тип Ethernet Full Gigabit Ethernet
Версия
  • Общее количество портов 8
  • Крепление 35 mm DIN-rail overeenkomstig EN 60715
  • Технология коммутации Store and Forward
  • Размер рамки 9,216 kB
  • Размер MAC-таблицы 4k Sorties
  • Фильтр адресов MAC LLDP en PROFINET PTCP-vertraging (01-80-C0-00-00-0E) geblokkeerd
  • Размер буфера пакетов 1,5 Megabit
  • Отсутствие блокировки Ja
  • Качество обслуживания Oui
  • Энергетически эффективный Ethernet Oui
  • Управление расходом Uit
  • Единичный контакт Non
  • Функция PoE Nee
  • Поддержка крупных кадров Ja
  • Содержимое упаковки
    Contact à vis enfichable pour alimentation électrique
    Schéma d'assemblage
Характеристики подключения
  • Номинальное напряжение
    24 V DC
    48 V DC
  • Допустимое напряжение 9 ... 60 V DC
  • Защита от перенапряжения Oui
  • Рабочий ток
    <125 mA @ 24 V DC
    <65 mA @ 48 V DC
  • Цепь питания SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Пусковой ток
    <1,4 A @ 24 V DC
    <2,3 A @ 48 V DC
  • Защита от повышенного тока ‌2 A A l'entrée
  • Потребляемая мощность <3,12 W @ 24 V DC
  • Метод подключения Contact à vis enfichable
  • Число контактов 3
  • Поперечное сечение проводника 0,08 ... 2,5 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Выводные контакты + / - / FE
  • Защита от обратной полярности Oui
Технические характеристики
  • Степень загрязнения 2
  • Класс перенапряжения II
  • Рабочая температура -40 ... +70 °C
  • Температура хранения -40 ... +85 °C
  • Относительная влажность
    0 ... 95 % sans condensation (exploitation)
    0 ... 95 % sans condensation (stockage/transport)
  • Давление воздуха ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP30 condition de couplage
  • Наработка на отказ, MTBF ≈ 1734.000 h
Медные порты Ethernet
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 8 x
  • Стандарт передачи
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Автоматическое согласование Ja
  • Автоматическая полярность Да
  • Auto-MDI(X) Ja
  • Физическая среда передачи Twisted Pair Cat. 5
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Дальность передачи 100 m
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    Aluminium (anodisé)
    Feuille d'acier (peinte par poudrage)
  • Длина 107,5 mm
  • Ширина 25 mm
  • Высота 142 mm
  • RoHS conformité avec exemption
  • Исключения из RoHS 7 c)-I: Les composants électriques et électroniques contenant du plomb dans du verre ou des matériaux céramiques autres que les céramiques diélectriques dans les condensateurs (par exemple, les dispositifs piézoélectriques) ou dans une matrice en verre ou en céramique
  • Состояние ВЭА conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Non contenu
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Non contenu
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Oui
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Plomb
  • Законопроект 65 штата Калифорния Oui
  • Законопроект 65 штата Калифорния Plomb
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    EN 55032 Norme d'émission
    EN 55035 Immunité aux interférences CEM
    EN 61000-4-2 Décharge électrostatique (ESD)
    EN 61000-4-3 Champ électromagnétique
    EN 61000-4-4 Transitoires rapides (fuites)
    EN 61000-4-5 Surtensions
    EN 61000-4-6 Perturbations conduites
    EN 61000-6-4 Norme d'émission
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoïdale)
  • Допуски:
    CE
    sur demande
  • PROFINET Oui
  • FCC Oui
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 546 g
  • Страна изготовления Duitsland
  • код ТН ВЭД ЕС 85176200
  • eCl@ss 19.170.130,00
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
Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie