Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Successor Products
1
アクセサリ
1
System Cables
1340
Artikelnummer: 24 02 006 2230
Ha-VIS eCon 2062B-AF-P
Ha-VIS eCon 2062B-AF-P

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Industrial Ethernet Switches
unmanaged
Fast Ethernet
Nennspannung: 48, 54
Gesamtzahl der Ports: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
100 Mbit/s (SC-Ports): 2
Betriebstemperatur: ‌0 ... +55 °C
Notiz
Vergleichen
Dieser Artikel ist nicht mehr bestellbar. Sie können den Nachfolger 24020062220 verwenden.
Artikelnummer: 24 02 006 2230
Ha-VIS eCon 2062B-AF-P
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Successor Products
1
Accessories
1
System Cables
1340
Produktdetails
Identification
  • Series Ha-VIS eCon 2000
  • Element Industrial Ethernet Switches
  • Specification unmanaged
  • Type of Ethernet Fast Ethernet
Version
  • Total number of ports 8
  • Fixing 35 mm Hutschiene nach EN 60715
  • Switching technology Store and Forward
  • Frame size 1,522 kB
  • MAC table size 1k Einträge
  • Packet buffer size 0,44 Megabit
  • Non blocking ja
  • Quality of service ja
  • Energie Efficient Ethernet ja
  • Flow control aus
  • Signal contact nein
  • PoE functionality ja
  • Pack contents
    Steckbarer Schraubkontakt für die Versorgungsspannung
    Montageanleitung
Termination data
  • Nominal voltage
    48 V DC
    54 V DC
  • Permissible voltage 44 ... 57 V DC
  • Surge protection ja
  • Operating current
    <1.400 mA @ 48 V DC
    <2.390 mA @ 54 V DC
  • Supply circuit SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Starting current
    <6,4 A @ 48 V DC
    <7,2 A @ 54 V DC
  • Overcurrent protection ‌4 A am Eingang
  • Power consumption
    <69,2 W @ 48 V DC
    <139,7 W @ 54 V DC
  • Termination method steckbarer Schraubkontakt
  • Number of contacts 3
  • Conductor cross-section 0,08 ... 2,5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Reverse polarity protection ja
Technical characteristics
  • Operating temperature ‌0 ... +55 °C
  • Storage temperature -40 ... +85 °C
  • Relative humidity
    0 ... 95 % nicht kondensierend (Betrieb)
    0 ... 95 % nicht kondensierend (Lagerung/Transport)
  • Air pressure ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP30 im gesteckten Zustand
  • MTBF ≈ 780.000 h
Ethernet ports copper
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 6
  • Transmission standard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Auto-negotiation Yes
  • Auto-polarity Yes
  • Auto-MDI(X) Yes
  • Transmission physics Twisted Pair Cat. 5
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Transmission length 100 m
Ethernet ports fibre
  • 100 Mbit/s (SC-Ports) 2
  • Transmission standard 100BASE-FX
  • Fiber Singlemode
  • Termination method
    SC duplex
    Female
  • Transmission physics FO
  • Wavelength 1,310 nm
  • Data rate ‌ 100 Mbit/s
  • Transmission length 15 km
  • Output power -15 ... -8 dBm
  • Input power -34
Ethernet ports PoE
  • Ethernet ports PoE 4
  • Type of PoE PSE
  • Supported PoE mode Alternative A
  • IEEE Standards IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Power supply (PSE)
    48 V DC
    54 V DC
  • Total output power (PSE)
    ≤ 61,6 W
    ≤ 136,8 W
  • Output power (PSE) per port
    ≤ 15,4 W
    ≤ 34,2 W
  • Current per port
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Supported cabling siehe IEEE 802.3at, Abschnitt 33.1.4
  • Pinout Alternative A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium (eloxiert)
  • Length 27,3 mm
  • Width 120 mm
  • Height 113,5 mm
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances nicht enthalten
  • California Proposition 65 substances ja
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 55022 Funkstöreigenschaften
    EN 61000-4-2 Elektrostatische Entladung (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromagnetisches Feld
    EN 61000-4-4 Schnelle Transienten (burst)
    EN 61000-4-5 Überspannung (surge)
    EN 61000-4-6 leitungsgeführte Störgrößen
    EN 61000-6-4 Störaussendung
    IEC 60068-2-6 Schwingen (sinusförmig)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Approvals
    CE
    DNV GL
  • FCC ja
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 420 g
  • Country of origin Deutschland
  • European customs tariff number 85176200
  • GTIN 5713140147362
  • eCl@ss 19170130 Netzwerk-Switch
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Ha-VIS eCon Ethernet Switches
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen