Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
1
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
578
Part number: 09 34 010 2716
Han 10HvES-F
Han 10HvES-F

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Cage-clamp termination
Female
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌16 A
Size: 24 B
Contacts: 12
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm²
Copper alloy
Silver plated
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 34 010 2716
Han 10HvES-F
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
1
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
578
Product Details
Identifiering
  • Kategori Kontaktinsatser
  • Serie Han® Hv ES
Version
  • Förbindningsmetod Burklämsförbindning
  • Kön Hona
  • Storlek 24 B
  • Antal kontakter 12
  • Antal kraftkontakter 10
  • Antal specialkontakter 2x Reläkontakt
  • Specifikation av specialkontakter Reläkontakt
  • PE-kontakt Ja
  • Detaljer Ej hopkopplingskompatibel med Han Hv E® skruv-/krimpförbindning
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
  • Ledararea (AWG) AWG 26 ... AWG 14
  • Märkström ‌ 16 A
  • Märkspänning 830 V
  • Nominell impulsspänning 8 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Märkspänning enl. UL 600 V
  • Märkspänning enl. CSA 600 V
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 3 mΩ
  • Avskalningslängd 7 ... 9 mm
  • Åtdragningsmoment ‌1,2 Nm PE-skruv M4
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.8 x 4.5
    PH2
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 500
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polycarbonate (PC)
  • Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (kontakter) Copper alloy
  • Yta (kontakter) Silver plated
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS undantag 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Yes
  • REACH SVHC ämnen
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lead
  • ECHA SCIP nummer 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • California Proposition 65 ämnen Yes
  • California Proposition 65 ämnen
    Lead
    Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 100,94 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140571624
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare