Matching Products
Matching Products NOVO
Device side / Panel feed through
3
Part Number: 09 45 145 1000
HPP mini Displayport cable; PP-PP; 0,5m
HPP mini Displayport cable; PP-PP; 0,5m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em ambos os lados
Cabo de cobre (redondo)
Comprimento do cabo: 0.5 m
Notes
Compare
Part Number: 09 45 145 1000
HPP mini Displayport cable; PP-PP; 0,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Készülékoldal / Fali átvezetés
3
Detalhes do produto
标识
  • 类别 Systemkablage
  • 系列 HARTING PushPull (V4)
  • 原件 Kabelinstallationer
  • 规格 Förinstallerad på båda sidor
  • 连接器1 Mini DisplayPort
  • 连接器2 Mini DisplayPort
  • 电缆类别 Kopparkabel (rund)
版本
  • 电缆长度 0,5 m
  • 芯数 14
  • 芯结构
    5x 2x AWG 32
    4x AWG 32
  • 屏蔽 Skärmade
技术参数
  • 额定电流 ‌ 0,5 A
  • 额定电压 30 V
  • 传输特性 DisplayPort 1.2 standard
  • 数据速率
    ‌ 1,62 Gbit/s
    ‌ 2,7 Gbit/s
    ‌ 5,4 Gbit/s
  • 绝缘阻抗 >107 Ω
  • 接触电阻 ≤ 30 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +80 °C
  • 插入力 ≤ 50 N
  • 拔出力 ≥ 15 N
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP20
    IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
  • 电缆直径 5 mm
  • 最小弯曲半径 10x kabeldiameter
  • 测试电压U r.m.s.
    0,5 kV (kontakt-kontakt)
    0,5 kV (kontakt-jord)
  • 电阻抗 ‌100 Ω ±10 %
  • 抗震
    10-2000 Hz, 15 g, 1,5 mm, sveptid: 20 min enligt IEC 61373 kategori 1 klass B
    5,35 Gs RMS, 15 min/axlar, 7,9 m/s² (slumpartad vibrering)
  • 抗冲击
    25 g/11 ms, 3 stötar/axlar och riktning
    5 g/30 ms, 3 stötar/axlar och riktning
材料特性
  • 材料(插针) Kopparlegering
  • 表面(插针)
    Sn över Ni Förbindningssida
    Au över Ni Kopplingssida
  • 材料(电缆) TPE
  • 颜色(电缆) Svart
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV 状态 överensstämmelse
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Innehåller ej
  • REACH 附件 XIV 物质 Innehåller ej
  • REACH SVHC 物质 Innehåller ej
  • 加州 65 号提案物质 Innehåller ej
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 56,33 g
  • 原产国 Malaysia
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140246317
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare