Részletek
Through kinked contacts, connectors are simultaneously fixed on the PCB during assembly. They represent a particularly inexpensive alternative, since otherwise usual fixing elements such as screws, rivets or clips are not required.
Műszaki jellemzők
Érintkező sorok
2
Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
2.54 mm
Névleges áramerősség
1 A
Szigetelés ellenállása
>109 Ω
Érintkező ellenállás
≤ 20 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-55 ... +125 °C
Benyomási erő
≤ 80 N
Kihúzási erő
≤ 80 N
Teljesítményszint
2
acc. to IEC 60603-13
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 250
Tesztelési feszültség Ur.m.s.
1 kV
Szigetelő csoport
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
NYÁK vastagsága
1.5 mm +0.44
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Thermoplastic resin (PBT)
Színes (betét)
Grey
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
Noble metal over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Nickel
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)