Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 33 56 213 2000 016
HD DSUB 78p MA DE CABLE ASSY 2m
HD DSUB 78p MA DE CABLE ASSY 2m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 2 m
Notiz
Vergleichen
Dieser Artikel ist nicht mehr bestellbar.  Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebspartner.
Artikelnummer: 33 56 213 2000 016
HD DSUB 78p MA DE CABLE ASSY 2m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Tipo de cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series D-Sub
  • Identification High Density
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    D-Sub High Density
    With shielded plastic hood and side entry
  • Connector 2
    D-Sub High Density
    With shielded plastic hood and side entry
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 2 m
  • Number of cores 78
  • Core structure 78x AWG 26
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 528 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140258686
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen