Matching Products
Matching Products NEW
Osanumero: 33 28 CAB 0025
HARTING M8T1 Hybrid Industrial datacable
HARTING M8T1 Hybrid Industrial datacable

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Hybrid cable (copper / copper)
1x 2x AWG 22/7, 2x AWG 18/19
PUR (polyurethane)
600 MHz Bandwidth
Notes
Compare
Osanumero: 33 28 CAB 0025
HARTING M8T1 Hybrid Industrial datacable
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
tuotteen yksityiskohdat
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • エレメント バルクケーブル
  • 仕様 未組立
  • ケーブルタイプ ハイブリッドケーブル (銅/銅)
バージョン
  • 芯数 4
  • 芯線構造
    1x 2x AWG 22/7
    2x AWG 18/19
  • シールド シールド付き
技術的特性
  • ワイヤー外径
    ‌0.245 mm (Data)
    ‌0.24 mm (Power)
  • 絶縁径
    1.65 ... ‌1.75 mm (Data)
    1.7 ... ‌1.8 mm (Power)
  • 定格電圧 ‌ 60 V DC
  • 定格電流 4 A
  • 定格電流(パワー) 8 A
  • 伝送特性 600 MHz 帯域幅
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 使用温度範囲 -40 ... +85 °C
  • ケーブル径 7.1 mm ± 0.3 mm
  • 最小曲げ半径 5 x ケーブル径
  • ドラッグチェーンと互換 いいえ
  • シールドの種類
    網線:錫メッキ銅芯線
    ホイル:ポリエステル+アルミ被覆 (Data)
    シールドなし (Power)
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1.5 kV AC @ 50 Hz, 1 min.
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル)
  • 材質(絶縁体) ポリエチレン (PE)
  • 色(絶縁被覆)
    白-青 (Data)
    黒/赤 (Power)
仕様および認証
  • 仕様
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 難燃性
    UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
    UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
    UL 758 耐油性
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • eCl@ss 27,060,501.00
  • UNSPSC 24.0 26121639
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare