Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 61 88 720 0006 0500
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 5,0m
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 5,0m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Olejoodporne, Bezhalogenowe, Bez silikonu
Długość kabla: 5 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 61 88 720 0006 0500
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 5,0m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identification
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 LP 14 poles
  • Connector 2
    M16
    Female
    12 poles
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable
    Oil resistant
    Halogen-free
    Silicone-free
  • Features
    Highly flexible
    Drag chain compatible
Version
  • Cable length 5 m
  • Core structure 6x 2x 0.25 mm²
  • Field of application for encoder connection
Termination data
  • Nominal voltage 60 V DC
Technical characteristics
  • Limiting temperature
    -20 ... +80 °C unmoved
    -20 ... +80 °C moved
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Grey
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60332-1 Flame retardancy
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140275379
  • eCl@ss 27060307 Bus cable
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare