Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Côté équipement / Traversée de cloison
167
Numéro d‘article: 09 48 898 9597 003
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e yellow 0,3m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e yellow 0,3m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 0.3 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 48 898 9597 003
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e yellow 0,3m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Côté équipement / Traversée de cloison
167
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série RJ45
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Connecteur 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 0,3 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur 4x 2 Twisted Pair
  • Type de verrouillage PushPull
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5e Classe D jusqu'à 100 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Résistance de ligne ‌ 260 Ω/km
  • Limite de température
    -25 ... +60 °C indifférent
    ‌0 ... +50 °C enlevé
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP20
  • Résistance d'isolement @ 20 °C ≥ 2.000 MΩ x km
  • Impédance @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) FRNC (LSZH)
  • Couleur (câble) Jaune
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EIA 568-C.2
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 27 g
  • Pays d'origine Lettonie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140256408
  • eCl@ss 27060308 Cordon de raccordement en cuivre (câble de données)
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
Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants