Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
3
Numer Katalogowy: 09 67 000 8167
DSUB-ME-CR-KON.AWG20-24;AFS3;L500
DSUB-ME-CR-KON.AWG20-24;AFS3;L500

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Kontakt zaciskany
Męski
Stop miedzi
Przekrój przewodu: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
Notatki
Compare
Free Sample
Numer Katalogowy: 09 67 000 8167
DSUB-ME-CR-KON.AWG20-24;AFS3;L500
Notatki
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
3
Szczegóły Produktu
Tanımlama
  • Kategori Kontaklar
  • Seri D-Sub
  • Tanımlama Standart
  • Kontak tipi Krimp kontağı
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Erkek
  • Üretim süreci Damgalı kontaklar
  • Paket içeriği
    Bir makarada 500 parça
    Sola açma
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 0,25 ... 0,52 mm²
  • İletken kesiti (AWG) AWG 24 ... AWG 20
  • Kablo dış çapı ≤1,52 mm
  • Kontak direnci ≤ 10 mΩ
  • Sıyırma uzunluğu 2,5 ... 3 mm
  • Performans seviyesi 3
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Nikel
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 104,197 g
  • Menşei ülkesi Çekya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140087057
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare