Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
9
N.º de referencia: 09 68 363 7812
D-SUB "US" 25M-EW
D-SUB "US" 25M-EW

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
U.S. Footprint
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌6.5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 3
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero chapado
Negro
Contactos: 25 Con contacto de puesta a tierra
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 68 363 7812
D-SUB "US" 25M-EW
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
9
Detalles del producto
Identification
  • Category コネクタ
  • Series D-Sub
  • Identification 標準
  • Element コネクタ
  • Specification U.S. Footprint
  • Description of the contact
    スタンプ
    アングル型
Version
  • Termination method ウェーブ半田付け端子
  • Gender オス
  • Size D-Sub 3
  • Connection type マザーボード ツー ドーターカード
  • Number of contacts 25
  • further contacts 接地ピン付き
  • Termination length 3.2 mm
  • PCB fixing 簡易ロック付き
  • Locking type ネジ付き固定フランジ 4-40 UNC
Technical characteristics
  • Distance between rows 2.84 mm
  • Contact spacing (termination side) 2.77 mm
  • Rated current ‌ 6.5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ≤0.6 Nm メスネジロック
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 83 N
  • Withdrawal force
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • Performance level 3
  • Mating cycles ≥ 50
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1.6 mm
  • Installation height ‌ 6.3 mm
  • Hot plugging いいえ
Material properties
  • Material (insert)
    サーモプラスチック製、ガラス繊維入り (PBTP)
    シェル:めっき加工スチール
  • Colour (insert)
  • Material (contacts) 銅合金
  • Surface (contacts) 貴金属メッキ 下地Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS exemptions 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELV status 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 含まず
  • REACH ANNEX XIV substances 含まず
  • REACH SVHC substances はい
  • REACH SVHC substances
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances はい
  • California Proposition 65 substances
    ニッケル
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 12.62 g
  • Country of origin ルーマニア
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140095847
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar