Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
6
Tools
2
Numer Katalogowy: 09 67 000 8236
DSUB FE-CR-KON AWG20-24 AFS1;RR10.000
DSUB FE-CR-KON AWG20-24 AFS1;RR10.000

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Kontakt zaciskany
Żeński
Stop miedzi
Przekrój przewodu: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
Notatki
Compare
Free Sample
Numer Katalogowy: 09 67 000 8236
DSUB FE-CR-KON AWG20-24 AFS1;RR10.000
Notatki
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
6
Tools
2
Szczegóły Produktu
Identifiering
  • Kategori Contacts
  • Serie D-Sub
  • Identifiering Standard
  • Kontakttyp Crimp contact
Version
  • Förbindningsmetod Crimp termination
  • Kön Female
  • Tillverkningsprocess Stamped contacts
  • Leveransomfattning
    10000 pieces on reel
    Unrolling right reversed
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 0.25 ... 0.52 mm²
  • Ledararea (AWG) AWG 24 ... AWG 20
  • Ledare ytterdiameter ≤1.52 mm
  • Kontaktmotstånd ≤ 10 mΩ
  • Avskalningslängd 2.5 ... 3 mm
  • Prestandanivå
    1
    acc. to CECC 75301-802
Materialprestanda
  • Material (kontakter) Copper alloy
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Not contained
  • California Proposition 65 ämnen Yes
  • California Proposition 65 ämnen Nickel
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 2,100 g
  • Ursprungsland Czechia
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140087118
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare