Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
5
N.º de referencia: 09 67 025 0435
CAPERUZA METALICA D-SUB 25 CTOS
CAPERUZA METALICA D-SUB 25 CTOS

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Tapa con cerradura
Tamaño: D-Sub 3
Tornillo moleteado Rosca 4-40 UNC
Entrada superior/lateral
1x
Material (capota/base): Termoplásticos
Metalizado
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 67 025 0435
CAPERUZA METALICA D-SUB 25 CTOS
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
5
Detalles del producto
Identification
  • Category Capotas/bases
  • Series D-Sub
  • Type of hood/housing Base
  • Description of hood/housing Tapa con cerradura
Version
  • Size D-Sub 3
  • Shielding apantallado
  • Version Entrada superior/lateral
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x
  • Cable fixing
    Abrazadera de cable
    Salida de cable
  • Locking type Tornillo moleteado Rosca 4-40 UNC
  • 2 parts
  • Separable
  • Details El juego de prensaestopas para dos salidas está disponible como accesorio (incluye: tornillo, brida metálica, aislante de plástico y salida). Con el número de referencia 09 67 001 9988 se entregan diez de estos juegos.
  • Pack contents con mitades de juego de mitades de salida
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0,4 Nm Tornillo de bloqueo
    ‌0,4 Nm Tornillo prensaestopa
  • Ambient temperature -55 ... +110 °C
  • Cable diameter 11,5 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Termoplásticos
  • Surface (hood/housing) Metalizado
  • Length 43 mm
  • Width 53,5 mm
  • Height 15 mm
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions
    6.a) / 6.a)-I: Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y acero galvanizado que contengan hasta un 0,35 % de su peso en plomo. / Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo y en componentes de acero galvanizado en caliente por procedimiento discontinuo que contengan hasta un 0,2 % de su peso en plomo.
    6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • ECHA SCIP number c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Plomo
    Níquel
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 23,5 g
  • Country of origin Suecia
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140091511
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar