Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
5
Numéro d‘article: 09 67 015 0425
DSUB CAPOT DROIT 15cts,plastique metal.
DSUB CAPOT DROIT 15cts,plastique metal.

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Capot
Couvercle verrouillable
Taille: D-Sub 2
Vis moletée Pas 4-40 UNC
Sortie verticale
1x
Matériau (capot/embase): Plastique
Métallisé
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 09 67 015 0425
DSUB CAPOT DROIT 15cts,plastique metal.
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
5
détails du produit
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Série D-Sub
  • Type de capot/embase Capot
  • Description du capot/de l'embase Couvercle verrouillable
Version
  • Taille D-Sub 2
  • Blindage Blindé
  • Version Sortie verticale
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x
  • Fixation de câble
    Serre-câble
    Passe-fil
  • Type de verrouillage Vis moletée Pas 4-40 UNC
  • 2 pièces Oui
  • Séparable Oui
  • Contenu du kit avec moitiés de kits de passes-fil
Données techniques
  • Couple de serrage
    ‌0,4 Nm Vis de verrouillage
    ‌0,4 Nm Vis pour serre-câble
  • Température ambiante -55 ... +110 °C
  • Diamètre de câble 11,5 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Plastique
  • Revêtement (capot/embase) Métallisé
  • Longueur 41 mm
  • Largeur 38 mm
  • Hauteur 15 mm
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 19 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140090354
  • eCl@ss 27440213 Capot D-Sub
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
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
Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants