Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
2
Numéro d‘article: 09 67 015 0333
DSUB CAPOT COUDE 15cts,métal
DSUB CAPOT COUDE 15cts,métal

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Capot
Le couvercle peut être vissé
Taille: D-Sub 2
Vis moletée Pas 4-40 UNC
Sortie latérale
1x
Matériau (capot/embase): Métallique
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 09 67 015 0333
DSUB CAPOT COUDE 15cts,métal
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
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
  • Catégorie Capots/Embases
  • Séries de capots/embases D-Sub
  • Type de capot/embase Capot
  • Description du capot/de l'embase Le couvercle peut être vissé
Version
  • Taille D-Sub 2
  • Version Sortie latérale
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x
  • Fixation de câble Passe-fil
  • Type de verrouillage Vis moletée Pas 4-40 UNC
  • 2 pièces Oui
  • Séparable Oui
  • Contenu du kit avec moitiés de kits de passes-fil
Données techniques
  • Couple de serrage
    ‌0,4 Nm Vis du couvercle
    ‌0,4 Nm Vis de verrouillage
  • Température ambiante -40 ... +120 °C
  • Diamètre de câble 4 ... 10,2 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Métallique
  • Longueur 41,1 mm
  • Largeur 40,5 mm
  • Hauteur 15,5 mm
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 47,4 g
  • Pays d'origine Suède
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140090156
  • eCl@ss 27440213 Capot D-Sub
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
Donnée Ingénierie
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
Télécharger
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer