Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 04 000 9909
DIN guiding set for shell housing type D
DIN guiding set for shell housing type D

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Fixing brackets
DIN Power, Short version
Thermoplastic
Black
Notes
Compare
Part number: 09 04 000 9909
DIN guiding set for shell housing type D
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Название
  • Категория Accessories
  • Серия DIN 41612
  • Название Type D
  • Тип аксессуара Fixing brackets
  • Описание аксессуаров
    DIN Power
    Short version
Свойства материала
  • Материал (аксессуары) Thermoplastic
  • Цвет (аксессуары) Black
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-2
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 10.881 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140488663
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare