Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
12
Tools
1
Accessories
2
N.º de referencia: 09 29 130 6519 792
DIN Signal type 3R male solder SMC 2.5mm
DIN Signal type 3R male solder SMC 2.5mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 30
Recto
Aleación de cobre
Au sobre NiP sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Beige
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 29 130 6519 792
DIN Signal type 3R male solder SMC 2.5mm
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
12
Tools
1
Accessories
2
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier DIN 41612
  • Identifikation Type 3R
  • Element Hankonnektor
  • Beskrivelse af kontakten Lige
  • Funktioner Farveafvigelser og pletter tilladt
Version
  • Termineringsmetode Terminering af flydelodning (THR)
  • Tilslutningstype
    Bundkort til datterkort
    Mezzanin
    PCB til kabel
  • Antal kontakter 30
  • Kontaktkonfiguration Række a, b og c, position 1, 2, ... , 9, 10
  • Termineringslængde 2,5 mm
  • Kodning Kodning med tab af kontakter
  • Fastgørelse af PCB Med fastgørelsesflange
Tekniske egenskaber
  • Kontaktrækker 3
  • Kontaktafstand (termineringsside) 2,54 mm
  • Kontaktafstand (koblingsside) 2,54 mm
  • Nominel strøm ‌ 2 A
  • Nominel strøm Nominel strøm målt ved 20° C, se reduktionskurven for yderligere oplysninger
  • Frigangsafstand ≥ 1,2 mm
  • Krybeafstand ≥ 1,2 mm
  • Isolationsmodstand >1012 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 20 mΩ
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C (under flydelodning maks. +240° C i 15 sekunder)
  • Indsætningskraft ≤ 30 N
  • Tilbagetrækningskraft ≤ 30 N
  • Ydeevneniveau
    2
    i henhold til IEC 60603-2
  • Koblingscyklusser ≥ 400
  • Testspænding Ur.m.s. 1 kV
  • Isolationsgruppe II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging No
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt
  • Farve (indsats) Beige
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter)
    Au over Pd/Ni over Ni
    Sn over Ni Termineringsside
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 60603-2 (supplerende)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Jernbaneklassifikation F4/I3 i henhold til NFF 16-101/102
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 7,35 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140043169
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar