Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit
Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur mâle
Raccordement par soudage à la vague
Intensité nominale: 2 A
Contacts: 96
Droit
Alliage de cuivre
Au sur NiP sur Ni Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement
Classe de performance: 3, selon IEC 60603-2
Codage: Codage avec perte de contacts
Fixation pour circuit imprimé: Avec bride de fixation
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
RAL 7032 (gris silex)