Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: 33 66 212 0100 195
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PUR,L=1m
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PUR,L=1m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1, Halogen-free, Flame retardant
Cable length: 1 m
Notes
Comparar
Part Number: 33 66 212 0100 195
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PUR,L=1m
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    D-Sub
    수형 직선형
  • 커넥터 2
    D-Sub
    암형 직선형
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 케이블 설명
    배선 1:1
    할로겐프리
    내연제
버전
  • 케이블 길이 1 m
  • 코어 개수 9
  • 코어 구조 AWG 26/7
  • 차폐형 차폐형
  • 컨택트핀 개수 9
  • 잠금 유형 PushPull
기술적 특성
  • 정격 전압 300 V
  • 제한 온도 -40 ... +80 °C
  • 케이블 직경 6 mm
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (polyurethane)
  • 컬러 (케이블) Grey
  • RoHS compliant
  • ELV 상태 compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Not contained
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Not contained
상세명세 및 승인
  • 사양 RoHS 2011/65/EU
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • eCl@ss 27,060,390.00
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar