Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 67 050 0339
D-Sub 50-poles metal hood side entry
D-Sub 50-poles metal hood side entry

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Shell housing, Size: D-Sub 5, Hexagonal screw, Thread M3, Side entry, 1x, Material (hood/housing): Metal
Note
Comparați
Acest produs este disponibil la cerere. Vă rugăm să contactați partenerul dvs. local de distribuție.
Număr articol: 09 67 050 0339
D-Sub 50-poles metal hood side entry
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series D-Sub
  • Type of hood/housing Shell housing
  • Description of hood/housing Cover can be screwed on
Version
  • Size D-Sub 5
  • Version Side entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x
  • Cable fixing
    Cable clamp
    Tension relief ≤ 9.7 mm
  • Locking type Hexagonal screw Thread M3
  • 2 parts Yes
  • Separable Yes
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0.4 Nm Locking screw
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Cable clamp screw
  • Ambient temperature -55 ... +125 °C
  • Cable diameter 3 ... 15 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Metal
  • Length 50.5 mm
  • Width 67.8 mm
  • Height 18.2 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions
    6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • GTIN 5713140221871
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați