Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Artikel nummer: 09 67 050 0348
D Sub 50 p top entry metal hood with gr
D Sub 50 p top entry metal hood with gr

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Skalchassihus
Locket kan skruvas fast
Storlek: D-Sub 5
Räfflad skruv Gänga M3
Toppingång
Material (kabelkåpa/chassihus): Metall
Notes
Compare
Artikel nummer: 09 67 050 0348
D Sub 50 p top entry metal hood with gr
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
1
Produktinformation
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Baureihe D-Sub
  • Gehäuseart Schalengehäuse
  • Gehäusebeschreibung Deckel verschraubbar
Ausführung
  • Baugröße D-Sub 5
  • Ausführung gerader Kabeleingang
  • Anzahl Kabeleingänge 1
  • Kabeleingang 1x
  • Kabelfixierung Kabeltülle
  • Verriegelungsart Rändelschraube Gewinde M3
  • 2-teilig ja
  • teilbar ja
  • Lieferumfang inkl. Kabeltüllensatz
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment
    ‌0,4 Nm Deckelschraube
    ‌0,4 Nm Verriegelungsschraube
  • Umgebungstemperatur -40 ... +120 °C
  • Kabeldurchmesser 11 ... 15 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Metall
  • Länge 54 mm
  • Breite 67,5 mm
  • Höhe 18,7 mm
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen
    6a / 6a. I: Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke und in verzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei / Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei und in Bauteilen aus stückfeuerverzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,2 % Blei.
    6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 106,4 g
  • Ursprungsland Schweden
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140093331
  • eCl@ss 27440213 D-Sub-Haube
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare