Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
41
Combinables
1
Accessories
8
N.º de referencia: 09 69 511 7432
D-SUB M 43W2 STR MA SCUP TH PL3
D-SUB M 43W2 STR MA SCUP TH PL3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de copa de soldadura
Corriente nominal: ‌5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 5
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (poliéster), Carcasa: acero, estañado
Verde
Contactos: 43
Sección de conductor: 0.5 mm²
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 69 511 7432
D-SUB M 43W2 STR MA SCUP TH PL3
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
41
Combinables
1
Accessories
8
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification Mixed
  • Element Connector
  • Description of the contact
    Turned
    Straight
Version
  • Termination method Solder cup termination
  • Gender Male
  • Size D-Sub 5
  • Number of contacts 43
  • Number of signal contacts 41
  • Number of special contacts 2
  • Locking type Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
  • Details Please order special contacts separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 20
  • Rated current ‌ 5 A
  • Insulation resistance > 5 x 109 Ω
  • Contact resistance, signal area < 10 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Performance level 3
  • Mating cycles ≥ 50
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (Polyester)
    Shell: steel, tin plated
  • Colour (insert) Green
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 25
  • Net weight 18.23 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140102637
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar