Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 67 002 9101
D SUB Knurl. screw M3 f. hood serie 0348
D SUB Knurl. screw M3 f. hood serie 0348

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Recézett csavar
Pótalkatrész, M3 menet
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 67 002 9101
D SUB Knurl. screw M3 f. hood serie 0348
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série D-Sub
  • Tipo de acessório Parafuso recartilhado
  • Descrição do acessório
    Peça de reposição
    Fio M3
Propriedades do material
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 200
  • Peso líquido 0,1 g
  • País de origem Suécia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 73181558
  • GTIN 5713140088528
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás