Mezzanine Verbindungen
Filter
  • Komponente
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Adapter
      52
    • Federleiste
      669
    • Messerleiste
      626
    • Steckverbinder
      42
  • Baureihe
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • DIN 41612
      553
    • SEK Low-profile
      190
    • SEK Mezzanine
      88
    • har-drive®
      3
    • har-bus® 64
      11
    • har-flex®
      626
    • har-modular®
      80
  • Kontaktanzahl
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 1
      4
    • 2
      12
    • 3
      10
    • 4
      11
    • 5
      8
    • 6
      56
    • 8
      13
    • 9
      4
    • 10
      46
    • 11
      3
    • 12
      43
    • 14
      34
    • 15
      15
    • 16
      54
    • 18
      5
    • 20
      84
    • 22
      6
    • 24
      6
    • 26
      62
    • 28
      5
    • 30
      46
    • 32
      132
    • 34
      35
    • 36
      5
    • 38
      4
    • 40
      55
    • 42
      5
    • 44
      12
    • 46
      4
    • 48
      90
    • 50
      52
    • 52
      2
    • 54
      4
    • 56
      4
    • 58
      4
    • 60
      34
    • 62
      4
    • 64
      126
    • 66
      4
    • 67
      1
    • 68
      35
    • 70
      6
    • 72
      4
    • 74
      4
    • 76
      5
    • 78
      4
    • 80
      56
    • 82
      4
    • 84
      4
    • 86
      4
    • 88
      4
    • 90
      7
    • 92
      6
    • 94
      4
    • 96
      88
    • 98
      4
    • 100
      22
    • 120
      6
    • 140
      6
  • Art der Verbindung
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Kabel zu Kabel
      52
    • Leiterplatte zu Kabel
      638
    • Leiterplatte zu Leiterplatte
      278
    • Mezzanine
      1119
    • Motherboard to daughtercard
      1131
  • Bemessungsstrom
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • ‌ 1 A
      278
    • ‌ 2 A
      367
    • ‌ 6 A
      71
    • ‌ 15 A
      17
    • ≤ 1,5 A
      2
    • ‌ 18 A
      4
    • ‌ 19 A
      7
    • ‌ 20 A
      40
    • ≤ 20 A
      1
    • ‌ 25 A
      4
    • ≤ 40 A
      6
    • ‌ 21,5 A
      8
    • ‌ 26,5 A
      4
  • Anschlussart
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Einpressanschluss
      191
    • Lötanschluss
      14
    • Reflowlötanschluss (SMT)
      422
    • Reflowlötanschluss (THR)
      333
    • Schraubanschluss
      1
    • Wellenlötanschluss
      430
    • Wickelanschluss
      26
1.546 Produkte (von 1.546)
1/52
Vergleichen
0
Sortieren nach
Filter
0