Han-Power® S
Filters
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65
      8
  • 材料 (上壳/底座)
    Select a value Reset filter
    • 聚碳酸酯 (PC)
      8
  • 规格
    Select a value Reset filter
    • 带 2x Han® Q 4/2
      1
    • 带 2x Han® Q 8/0
      1
    • 带1个Han® Q 4/2
      4
    • 带1个Han® Q 8/0
      2
    • 母插芯
      8
    • 用于 Han-Compact® 上壳
      6
    • 用于 Han-Compact® 底座,不封底固定
      2
  • 额定电流
    Select a value Reset filter
    • ‌ 25 A
      3
    • ‌ 40 A
      5
  • 额定电压
    Select a value Reset filter
    • 500 V
      3
  • 针数
    Select a value Reset filter
    • 6
      6
    • 8
      2
8 products (of 8)
1/1
比较
0
排序方式
Filters
0