Capotas/bases
Filters
  • Tipo de capota/base
    Select a value Reset filter
    • Anbaugehäuse
      12
    • Einschraubgehäuse
      12
    • Tüllengehäuse
      3
  • Tipo de bloqueo
    Select a value Reset filter
    • Längsbügel
      27
  • Grado de protección según IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20 im ungesteckten Zustand (1500 V DC; 1000 V AC)
      27
    • IP40 im gesteckten Zustand
      27
  • Serie
    Select a value Reset filter
    • Han® S
      27
  • Material (capota/base)
    Select a value Reset filter
    • Polyamid (PA)
      27
  • Corriente nominal
    Select a value Reset filter
    • ‌ 120 A
      27
27 products (of 27)
1/1
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0