M16
Filters
  • Anvendelsesområde
    Select a value Reset filter
    • pour fonction hybride
      5
    • pour le raccordement d'encodeurs
      2
    • pour raccordement d'un frein de retenue
      2
  • Ledningsstruktur
    Select a value Reset filter
    • 1x 2x 0,5 mm²
      1
    • 2x 0,5 mm²
      1
    • 3 x 1,5 mm2 + 2 x 0,34 mm2 + 2 x 2 x 0,22 mm2
      3
    • 6x 2x 0,25 mm²
      2
    • CH [>2(2 Li9Y 0,22 mm²) + 3 Li9Y 0,22 mm² + 2 Li9Y 0,34mm² + (2 Li9Y 0,34 mm²) < VlCVl + 3 Li9Y 1,50 mm²] VlCVl11Y
      2
  • Konnektor 2
    Select a value Reset filter
    • 12 + 3 pôles
      2
    • 12 pôles
      2
    • 6 pôles
      2
    • Femelle
      4
    • Femelle coudé
      2
    • LP 14 + 3 pôles
      1
    • M16
      6
    • férules d'extrémité de conducteur
      2
  • Konnektor 1
    Select a value Reset filter
    • 12 + 3 pôles
      3
    • Femelle
      3
    • LP 14 + 7 pôles
      2
    • LP 14 pôles
      2
    • M16
      3
    • férules d'extrémité de conducteur
      2
  • Funktioner
    Select a value Reset filter
    • Compatible chaîne porte-câbles
      5
    • Grande souplesse
      5
    • Multibrins
      4
  • Element
    Select a value Reset filter
    • Cordons
      5
Compare
0
Sort by
Filters
0