Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
1
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
26
Objednací číslo: 09 31 006 2611
Han HsB 06 Pos. M Insert Screw 7-12
Han HsB 06 Pos. M Insert Screw 7-12

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Vložky
Šroubové připojení
Male
Polykarbonát (PC)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Jmenovitý proud: ‌35 A
Velikost: 32 B
Kontakty: 12
Průřez vodiče: 1.5 ... 6 mm²
Slitina mědi
Postříbřený
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
Objednací číslo: 09 31 006 2611
Han HsB 06 Pos. M Insert Screw 7-12
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
1
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
26
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Vložky
  • Řada Han® HsB
  • Specifikace Pokračující značení pinů
Verze
  • Způsob připojení Šroubové připojení
  • Provedení Male
  • Velikost 32 B
  • S ochranou vodiče Ano
  • Počet kontaktů 12
  • Kontakt PE Ano
  • Identifikace kontaktu 7 ... 12
  • Podrobnosti Pro kompletní montáž potřebujete dvě vložky!
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 1,5 ... 6 mm²
  • Jmenovitý proud ‌ 35 A
  • Jmenovité napětí vodič-země 400 V
  • Jmenovité napětí vodič-vodič 690 V
  • Jmenovité rázové napětí 6 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Jmenovité napětí podle UL 600 V
  • Jmenovité napětí podle CSA 600 V
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 1 mΩ
  • Délka odizolování 11,5 mm
  • Utahovací moment
    ‌1,2 Nm Kontaktní šroub M4
    ‌2 Nm Šroub PE M5
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
  • Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Postříbřený
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 84,72 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140048881
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Chapter Han® HsB
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte