Productos combinables
Productos combinables NEW
Combinables
33
Pièce détachée
2
Cordons
129
Part Number: 21 03 311 1501
M12 Panel feed-through M M16x1.5 5-pin
M12 Panel feed-through M M16x1.5 5-pin

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Panel feed through, With conductors
Notes
Comparar
Part Number: 21 03 311 1501
M12 Panel feed-through M M16x1.5 5-pin
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Combinables
33
Spare Part
2
System Cables
129
Detalhes do produto
Identification
  • Catégorie Connectors
  • Série Circular connectors M12
  • Elément Panel feed through
  • Spécification
    With conductors
    for front mounting
Version
  • Genre Male
  • Blindage Unshielded
  • Nombre de contacts 5
  • Codage A-coding
  • Type de verrouillage Screw locking
  • Contenu du kit incl. lock nut
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 0.5 mm²
  • Section de conducteur (AWG) AWG 20
  • Intensité nominale ‌ 4 A
  • Tension nominale 60 V
  • Tension de claquage 1.5 kV
  • Degré de pollution 3
  • Catégorie de surtension III
  • Résistance d'isolement >108 Ω
  • Résistance de contact ≤ 10 mΩ
  • Couple de serrage 2 Nm Lock nut
  • Limite de température -40 ... +85 °C
  • Cycles de connexion ≥ 100
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP67 mated condition
  • Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
  • Longueur du conducteur ‌ 50 cm
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polyamide (PA)
  • Matériau (contacts) Brass
  • Surface (contacts) Au over Ni Mating side
  • Matériau (capot/embase) Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • Exemptions RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • État ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Yes
  • Substances REACH SVHC Lead
  • Numéro ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 32.3 g
  • Pays d'origine Germany
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140137578
  • eCl@ss 27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator)
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Portal de objetos EPLAN

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar