Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
167
Artikelnummer: 09 45 751 1123
RJI Kabel AWG 22/1, massiv, IP20, 1.5m
RJI Kabel AWG 22/1, massiv, IP20, 1.5m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
Koperkabel (rond)
Recht
Kabellengte: 1.5 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Artikelnummer: 09 45 751 1123
RJI Kabel AWG 22/1, massiv, IP20, 1.5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
167
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série RJ45
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connecteur 2 HARTING RJ Industrial®
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Description du câble Droit
Version
  • Longueur de câble 1,5 m
  • Nombre de fils 4
  • Structure du conducteur 4x AWG 22/1
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Vert
  • RoHS normes
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 144,6 g
  • Pays d'origine Tchéquie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140063631
  • eCl@ss 27060308 Cordon de raccordement en cuivre (câble de données)
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Instructions
Assembly instructions

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare