Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 02 201 0212 00
7/8" f 3p screw 6-8mm str
7/8" f 3p screw 6-8mm str

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto
Hembra
Poliamida (PA), Poliuretano termoplástico (TPU)
Contactos: 3
Bronce
Sección de conductor: 1.5 mm² Máx.
Corriente nominal: ‌12 A
Tereftalato de polibutileno (PBT)
Bloqueo a tornillo
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 02 201 0212 00
7/8" f 3p screw 6-8mm str
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors 7/8ʺ
  • Element Cable connector
  • Specification Straight
Version
  • Gender Female
  • Number of contacts 3
  • Locking type Screw locking
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 1.5 mm² max.
  • Rated current ‌ 12 A
  • Rated voltage 300 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III (protection by low voltage)
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -25 ... +85 °C
  • Cable diameter 6 ... 8 mm
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert)
    Polyamide (PA)
    Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Material (contacts) Bronze
  • Material (hood/housing) Polybutylene terephthalate (PBT)
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances
    Lead
    Imidazolidine-2-thione
  • ECHA SCIP number dd830bf5-8415-40c6-9706-42c221258c0b
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140224612
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos