配套产品
配套产品
Geräteseite / Wanddurchführung
2
型号: 21 34 989 9495 003
7/8 Cable Assembly 4-pole an/an f/m 0,3m
7/8 Cable Assembly 4-pole an/an f/m 0,3m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.3 m
注释
比较
型号: 21 34 989 9495 003
7/8 Cable Assembly 4-pole an/an f/m 0,3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
2
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificação
  • Category Sistema de cabos
  • Series Conectores circulares 7/8ʺ
  • Element Conjuntos de cabos
  • Specification Pré-montado em ambos os lados
  • Connector 1
    7/8ʺ
    Macho Angular
  • Conector 2
    7/8ʺ
    メス アングル型
  • Tipo de cabo 銅ケーブル (丸型)
Versão
  • Comprimento do cabo 0.3 m
  • Número de núcleos 4
  • Estrutura central 4x 1.5 mm²
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) グレー
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • Exceções RoHS 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • Status ELV 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII 含まず
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 含まず
  • Substâncias REACH SVHC はい
  • Substâncias REACH SVHC
  • Número ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia はい
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    ニッケル
Especificações e aprovações
  • Aprovações CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 119 g
  • Country of origin República Tcheca
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140146600
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较