myHARTING Login
Konfigurátorok
Productos
Productos
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
Katalógusok letöltése / rendelése
Termékadatok letöltése, ePLAN
Termékadatok letöltése, Zuken E3series
HARTING YouTube csatorna
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Megfelelő termékek
Megfelelő termékek
ÚJ
nincs elérhető adat
eShop
...
其他
电缆连接器和电缆组件
09 47 CAB 0C83
Cikkszám: 09 47 CAB 0C83
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.5e PUR, yellow
A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!
Tulajdonságok áttekintése
Rézkábel (kerek)
4x 2x AWG 26/7
PUR (poliuretán)
kat. 5e D osztály: max. 100 MHz
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 47 CAB 0C83
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.5e PUR, yellow
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Viszonteladók
Érdeklődés e-mailben
Megfelelő termékek
ÚJ
nincs elérhető adat
Overview
Termékleírás
Letöltések
Knowledge
Viszonteladók
Termékleírás
Letöltések
Knowledge
Viszonteladók
Termékleírás
标识
类别
系统布线
原件
线缆
规格
不组装
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
芯数
8
芯结构
4x 2x AWG 26/7
技术参数
传输特性
Cat. 5e D 级:到 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
极限温度
-30 ... +75 °C 未移动
-5 ... +50 °C 已移动
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
黄
商业数据
包装尺寸
1
GTIN
5713140886759
eCl@ss
27061801 数据同步传输电缆
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
Letöltések
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Bezár
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Összehasnlítás