Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Geräteseite / Wanddurchführung
7
Numéro d‘article: 21 35 515 2564 026
1
1

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 2.6 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 21 35 515 2564 026
1
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Geräteseite / Wanddurchführung
7
détails du produit
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    M12 A-Kodierung
    Stift gerade
  • Steckverbinder 2
    M12 A-Kodierung
    Buchse gerade
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Merkmale Farbkodierung: blau/weiß (AWG 24) und schwarz/rot (AWG 22)
Ausführung
  • Kabellänge 2,6 m
  • Anzahl der Adern 5
  • Adernaufbau
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Schirmung voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
  • Kodierung A-Kodierung
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften DeviceNet
  • Kabeldurchmesser 6,9 mm ± 0,3 mm
  • Impedanz ‌120 Ω
  • Leiterwiderstand @ 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9,75 Ω/km Schirmung
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Schirmung Aluminium
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel grau
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer non EU product
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 170 g
  • Ursprungsland Mexiko
  • GTIN 5713140264830
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604