Productos combinables
Productos combinables NEW
Device side / Panel feed through
167
Part Number: 09 47 444 4002
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 1.5m
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 1.5m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1, Halogen-free
Cable length: 1.5 m
Notes
Comparar
Part Number: 09 47 444 4002
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 1.5m
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Device side / Panel feed through
167
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri RJ45
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    saCon RJ45 LED
    Düz
  • Konnektör 2
    saCon RJ45 LED
    Straight
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
  • Kablonun açıklaması
    Kablolama 1:1
    Halojensiz
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 1.5 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 4x 2x AWG 26/7
  • Koruma Shielded
  • Kontak sayısı 8
  • Kilitleme tipi Snap-in latches
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 6 Class E up to 250 MHz
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması
    -20 ... +60 °C unmoved
    ‌0 ... +50 °C moved
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP20 mated condition
  • Kablo Çapı 6.2 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) FRNC (LSZH)
  • Renk (kablo) Grey
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 60603-7 Mating face
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 80,5 g
  • Menşei ülkesi Letonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140389519
  • eCl@ss 27.060.308,00
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar