Productos combinables
Productos combinables NEW
Combinables
47
Tools
4
Accessories
1
Modul cu contact
4
Part Number: 20 82 005 0001
preLink M12 plug D-coded 4-pole Cat.5
preLink M12 plug D-coded 4-pole Cat.5

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Connector, IDC insulation displacement termination, Contacts: 4
Notes
Comparar
NEW
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
This item requires additional a termination block. Please select these under “Matching Products”.
Part Number: 20 82 005 0001
preLink M12 plug D-coded 4-pole Cat.5
Notes
Comparar
NEW
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Combinables
47
Tools
4
Accessories
1
Modul cu contact
4
Detalhes do produto
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria
    preLink®
    Circular connectors M12
  • Element Cable connector
  • Specificație Straight
  • Tip carcasă/priză Screw mounted housing
Versiune
  • Metoda de terminaţie preLink® IDC insulation displacement termination
  • Gen Male
  • Ecranare Shielded
  • Număr de contacte 4
  • Codificare D-coding
  • Tip blocare Screw locking
  • Detalii Please order termination block separately
  • Detalii For Fast Ethernet applications only
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului
    0.1 ... 0.12 mm²
    0.22 ... 0.32 mm²
  • Secțiune fir [AWG]
    AWG 27 ... AWG 26
    AWG 24 ... AWG 22
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diametru cablu 5 ... 9.5 mm
  • Rezistenţă la vibraţii 5.72 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Rezistenţă la şoc 5 g / 30 ms, 5 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Zinc die-cast
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Nickel plated
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Lead
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR2.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
  • Omologări DNV GL
  • PROFINET Yes
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 52 g
  • Ţara de origine Latvia
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140135581
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
preLink Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Link-uri
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar