Matching Products
Matching Products NEW
Lato apparato / Passa-parete
6
Part number: 33 48 060 6830 025
ix Type A AWG28 CAT6A PVC 2.5m
ix Type A AWG28 CAT6A PVC 2.5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 2.5 m
Notes
Compare
Part number: 33 48 060 6830 025
ix Type A AWG28 CAT6A PVC 2.5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
6
Product Details
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1 HARTING ix Industrial® Tipo A
  • Connettore 2 HARTING ix Industrial® Tipo A
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 2,5 m
  • Numero di conduttori 8
  • Struttura conduttore 4x 2x AWG 28/7
  • Collegamento Collegamento a saldare
  • Codifica Tipo A
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 6A Classe EA fino a 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura massima -40 ... +80 °C
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Yellow
  • RoHS compliant
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-3-124
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Vietnam
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140259843
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27.060.390,00
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
Instructions
Assembly instructions
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
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare