Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Készülékoldal / Fali átvezetés
6
Cikkszám: 33 48 010 1826 020
ix Industrial A Cat.6A FRNC yellow 2,0m
ix Industrial A Cat.6A FRNC yellow 2,0m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 2 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 48 010 1826 020
ix Industrial A Cat.6A FRNC yellow 2,0m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Készülékoldal / Fali átvezetés
6
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat HARTING ix Industrial®
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó HARTING ix Industrial® A típus
  • 2. csatlakozó HARTING ix Industrial® A típus
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 2 m
  • Kábel erek száma 8
  • Magfelépítés 4x 2x AWG 26/7
  • Lezárási mód IDC szigetelés-eltávólító vezeték-rögzítés
  • Kódolás A típus
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Cat. 6A EA osztály: max. 500 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás -20 ... +60 °C
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) FRNC (LSZH)
  • Színes (kábel) Sárga
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61076-3-124
    IEC 60332-1 Lángállóság
    IEC 60754-2 Halogénmentesség
    IEC 61034 Füstsűrűség
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 92,1 g
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140259270
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás