Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
6
Artikelnummer: 33 48 010 1823 030
ix Industrial A Cat.6A FRNC white 3,0m
ix Industrial A Cat.6A FRNC white 3,0m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
Koperkabel (rond)
Kabellengte: 3 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 33 48 010 1823 030
ix Industrial A Cat.6A FRNC white 3,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
6
Productdetails
Identification
  • Catégorie Okablowanie systemowe
  • Série HARTING ix Industrial®
  • Elément Wiązki kablowe
  • Spécification Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Connecteur 1 HARTING ix Industrial® Typ A
  • Connecteur 2 HARTING ix Industrial® Typ A
  • Type de câble Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Longueur de câble 3 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2x AWG 26/7
  • Metoda przyłączenia Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
  • Kodowanie Typ A
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -20 ... +60 °C
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) FRNC (LSZH)
  • Kolor (kabel) Biały
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61076-3-124
    IEC 60332-1 Odporność palnościowa
    IEC 60754-2 Bezhalogenowość
    IEC 61034 Gęstość dymu
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 141 g
  • Pays d'origine Łotwa
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140259072
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Instructions
Assembly instructions

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare