Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Device side / Panel feed through
6
Cikkszám: 33 48 010 1829 020
ix Industrial A Cat.6A FRNC orange 2,0m
ix Industrial A Cat.6A FRNC orange 2,0m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 2 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 48 010 1829 020
ix Industrial A Cat.6A FRNC orange 2,0m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Device side / Panel feed through
6
Termékleírás
Tanımlama
  • Kategori System cabling
  • Seri HARTING ix Industrial®
  • Eleman Cable assemblies
  • Teknik özellikler Pre-assembled on both sides
  • Konnektör 1 HARTING ix Industrial® Type A
  • Konnektör 2 HARTING ix Industrial® Type A
  • Kablo tipi Copper cable (round)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 2 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 4x 2x AWG 26/7
  • Sonlandırma yöntemi IDC termination
  • Kodlama Type A
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması -20 ... +60 °C
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) FRNC (LSZH)
  • Renk (kablo) Orange
  • RoHS compliant
  • ELV durumu compliant
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Not contained
  • California Önerme 65 madde Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-3-124
    IEC 60332-1 Flame retardancy
    IEC 60754-2 Halogen freeness
    IEC 61034 Smoke density
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 95 g
  • Menşei ülkesi Latvia
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140259485
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás