Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
6
Număr articol: 33 48 010 1827 005
ix Industrial A Cat.6A FRNC green 0,5m
ix Industrial A Cat.6A FRNC green 0,5m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.5 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 48 010 1827 005
ix Industrial A Cat.6A FRNC green 0,5m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
6
Detalii produs
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1 HARTING ix Industrial® Type A
  • Connector 2 HARTING ix Industrial® Type A
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 0,5 m
  • Aantal kernen 8
  • Kernstructuur 4x 2x AWG 26/7
  • Aansluitmethode IDC-klem aansluitng
  • Codering Type A
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 6A Klasse EA tot en met 500 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Beperkt de temperatuur -20 ... +60 °C
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) FRNC (LSZH)
  • Kleur (kabel) Groen
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61076-3-124
    IEC 60332-1 Vlamvertraging
    IEC 60754-2 Zonder halogeen
    IEC 61034 Rookdichtheid
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Litouwen
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140259324
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați