Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Device side / Panel feed through
6
Part number: 33 48 010 1822 020
ix Industrial A Cat.6A FRNC blue 2,0m
ix Industrial A Cat.6A FRNC blue 2,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 2 m
Notes
Compare
Part number: 33 48 010 1822 020
ix Industrial A Cat.6A FRNC blue 2,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
1
Device side / Panel feed through
6
Product Details
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria HARTING ix Industrial®
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1 HARTING ix Industrial® Tip A
  • Conector 2 HARTING ix Industrial® Tip A
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 2 m
  • Număr de miezuri 8
  • Structură miez 4x 2x AWG 26/7
  • Metoda de terminaţie
    Terminaţie IDC
    Terminaţie cu secţionarea izolaţiei IDC
  • Codificare Tip A
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 6A Clasa EA până la 500 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitare -20 ... +60 °C
Proprietăţi material
  • Material (cablu) FRNC (LSZH)
  • Culoare (cablu) Albastru
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61076-3-124
    IEC 60332-1 Întârzierea flăcării
    IEC 60754-2 Fără halogeni
    IEC 61034 Densitatea fumului
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 88 g
  • Ţara de origine Cehia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140259010
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare