Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Tools
1
Accessories
7
Cordons
5
Parça numarası: 09 45 452 1970
har-port USB 3.0 A-A PFT black 0,5m
har-port USB 3.0 A-A PFT black 0,5m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Servis arayüzleri
USB 3.0
Kablo uzunluğu: 0.5 m
Bağlantı türü: Tip A jak - tip A konnektör
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 45 452 1970
har-port USB 3.0 A-A PFT black 0,5m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Tools
1
Accessories
7
System Cables
5
Ürün detayları
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 har-port
  • 原件 服務接口
  • 規格 USB 3.0
版本
  • 電纜長度 0.5 m
  • 連接方式 A型插座-A型連接器
  • 固定 可螺栓固定到蓋板上
技術參數
  • 環境溫度 -25 ... +70 °C
  • 插拔次數 ≥ 1,500
  • 防護等級符合IEC 60529 IP20
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 聚酰胺 (PA)
  • 顏色(上殼/底座) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
規格和認證
  • 認證 DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 45 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140222946
  • eCl@ss 27,060,304.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
Belgeler
Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın