Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
1
Accessories
7
Objednací číslo: 09 45 452 1903
har-port USB 2.0 A-A ; PFT black
har-port USB 2.0 A-A ; PFT black

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Servisní rozhraní
USB 2.0
Typ připojení: Zásuvka typu A – zásuvka typu A
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 09 45 452 1903
har-port USB 2.0 A-A ; PFT black
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
1
Accessories
7
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-port
  • Prvek Servisní rozhraní
  • Specifikace USB 2.0
Verze
  • Typ připojení Zásuvka typu A – zásuvka typu A
  • Upevnění Možnost zašroubování do stěny skříně
Technické vlastnosti
  • Okolní teplota -25 ... +70 °C
  • Spojovací cykly ≥ 1.500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Polyamid (PA)
  • Barva (kryt) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR2.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 13 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140060487
  • eCl@ss 27.060.304,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte